2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1-MSJ-U 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/4.00/S

テーブルを展開
EN
1/5
Part Number
PN
Type
TP
Size
SIZE
CONFIG
CONFIG
STYLE
STYLE
Jack Gear Ratio
GR
Housing
HOUS
Screw Rod
ROD
L Dimension
L [Inch]
Travel
TRVL [Inch]
Bellows Boots
BLLW
Tube Sensor
TS
Encoder
ENCDR
Environment
ENV
Left Side Accessory (CCW)
CCW
Left Accessory Option 1
CCW1
1
1-MSJ-U 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/4.00/S
Machine Screw Jacks
1 = 1 ton
= Standard
U = Upright
5:1 = 5:1
F = Flange Base
T = Standard Threaded End
0.00
4.00
= No Bellows Boots
= No Tube Sensor
= No Encoder
= Standard
SSE = Standard Shaft Extension
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
ショートテキストActionJac™
最終更新日04.09.2025 10:40:18
単位
キーワード

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type Code1-MSJ-U 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/4.00/S